Marque: Burndy
No de catalogue: YP2U3
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR Conductors
Catalog Number
YP2U3
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
O
Marque des goujons
CABELOK CRIMPIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CABELOK™ CRIMPIT™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YP-U
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810131732
UPC 14 Digit GTIN
00781810131732
Dimension - Hauteur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.72 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
6 (6/1) Turkey AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
6 (6/1) Turkey AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
6 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
6 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
6 AWG;4 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
6 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3700
Quantité dans l'emballage
50