HUBBELL CANADA
Image of WEEB-ADC LAVEUSE, EQUIPEMENT ELECTRIQUE BND, WEEB-ADC

LAVEUSE, EQUIPEMENT ELECTRIQUE BND, WEEB-ADC

Marque: WILEY

No de catalogue: WEEB-ADC

LAVEUSE, ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE BND.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
  • élimine le besoin de préparation de surface et d'inhibiteur d'oxyde
  • un manuel détaillé spécifiant le matériel approprié, le couple et les informations de montage est disponible sur demande
  • UL467 reconnu pour les équipements de mise à la terre et de liaison
  • solutions de collage disponibles sur demande

Général

Application

WEEB washers offer a simple, low cost method to bond any non-conductive coated surfaces together reducing time, labor costs and the amount of copper wiring. WEEB's patented teeth pierce through most non-conductive coatings and embed into the underlying metal creating a bonding connection between the mounting surface and coated metal component that it is installed on or between.

Catalog Number

WEEB-ADC

Matériau

304 Stainless Steel

Type d'article

3C

UPC

781810569801

UPC 14 Digit GTIN

00781810569801

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.73 in

Largeur de l'emballage

Longueur

0.94 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Y

Certification - Homologué CSA

N

Certification - Reconnaissance UL

Y

Enregistré pour certification

UL2703 Recognized

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703 Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

6000