HUBBELL CANADA
Le connecteur de forme 6 sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:3/0 - 4/0 Str.4/0 Sol., YPC28U28
Image of YPC28U28 Le connecteur de forme 6 sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:3/0 - 4/0 Str.4/0 Sol., YPC28U28

Le connecteur de forme 6 sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:3/0 - 4/0 Str.4/0 Sol., YPC28U28

Marque: Burndy

No de catalogue: YPC28U28

Le connecteur de forme 6 sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:3/0 - 4/0 Str.4/0 Sol.

  • Connecteur à compression universel extra large
  • la forme en 6 sépare les fils de course et de connecteur de dérivation pour minimiser la corrosion galvanique des conducteurs
  • le connecteur peut être saisi dans l'outil et glissé sur la ligne pour une installation facile
  • pré-rempli avec du composé à joints PENETROX et scellé par bande.

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YPC28U28

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YPC-U

Type de placage

Unplated

UPC

781810136683

UPC 14 Digit GTIN

00781810136683

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

70 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

50 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.98 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Str

3/0 AWG, 4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

3/0 AWG,4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2200

Quantité dans l'emballage

50