HUBBELL CANADA
Le connecteur GCS2YA convient à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur ; comprend une cosse de compression à 2 trous pour conducteur #2 AWG, GCS2YA2C
Image of GCS2YA2C Le connecteur GCS2YA convient à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur ; comprend une cosse de compression à 2 trous pour conducteur #2 AWG, GCS2YA2C

Le connecteur GCS2YA convient à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur ; comprend une cosse de compression à 2 trous pour conducteur #2 AWG, GCS2YA2C

Marque: Burndy

No de catalogue: GCS2YA2C

La série de connecteurs GCS2YA est utilisée pour raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement (EGC) à la structure de la tour dans les applications où les permis de forage ou de travail à chaud ne sont pas possibles ou indésirables. L'installation de la pince ne nécessite aucun outil électrique et est simple à installer. Ces connecteurs peuvent également être utilisés dans une variété d'autres applications car ils conviennent pour coller de l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur.

  • Fournit une mise à la terre appropriée des tours
  • Installation facile et simple des outils hexagonaux
  • Aucun permis de travail à chaud ni perçage requis
  • Comprend une patte de compression et une rondelle WEEB anti-rotation pour les applications à un trou
  • Convient à l'acier de 1/8" à 5/8" d'épaisseur
  • Homologué UL467
  • Approuvé par AT&

Général

Catalog Number

GCS2YA2C

UPC

621945639959

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL467

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25