Marque: Burndy
No de catalogue: GCS29HEX
Application
Structural Steel Grounding, I-beam, Lattice Tower Grounding
Catalog Number
GCS29HEX
Matériau
Cast copper alloy
Matériel - quincaillerie
Stainless Steel
UPC
621945544093
Dimensions
3 po x 1.75 po x 3.45 po
Hauteur
3.45 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#2 - 250 kcmil
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
25