HUBBELL CANADA
Le connecteur mécanique de terre CONSTRICTOR® à l'acier ; 4/0 - 500 kcmil cuivre ; 1/4" - 1" acier, GCS34HEX
Image of GCS34HEX Le connecteur mécanique de terre CONSTRICTOR® à l'acier ; 4/0 - 500 kcmil cuivre ; 1/4" - 1" acier, GCS34HEX

Le connecteur mécanique de terre CONSTRICTOR® à l'acier ; 4/0 - 500 kcmil cuivre ; 1/4" - 1" acier, GCS34HEX

Marque: Burndy

No de catalogue: GCS34HEX

Connecteur mécanique de terre avec acier ; 4/0-500 kcmil cuivre ; 1/4"-1" acier. Les connecteurs de la série GCS-HEX sont utilisés pour mettre à la terre des câbles sur de l'acier, des poutres en I ou d'autres surfaces bridées, dans des applications où le perçage n'est pas possible ou n'est pas souhaité. L'installation des connecteurs de type GCS-HEX ne nécessite aucun outil électrique et convient aux applications où une connexion amovible est souhaitée. Les connecteurs de mise à la terre de la série CONSTRICTOR® GCS-HEX sont homologués UL pour la mise à la terre et la liaison, et classés pour l'enfouissement direct pour l'installation dans la terre et le béton.

  • Installation facile et simple à l'aide d'un outil hexagonal
  • Aucun permis de travail à chaud ni perçage n'est requis
  • Polyvalent, permet l'orientation parallèle ou perpendiculaire des conducteurs
  • Accepte les poutres d'une épaisseur de 0,125 à 1,000" (1/8 à 1")
  • Gamme de conducteurs de #6 AWG à 500 kcmil
  • Répertorié UL467
  • Conçu pour l'enfouissement direct dans la terre ou dans le béton.

Général

Application

Structural Steel Grounding, I-beam, Lattice Tower Grounding

Catalog Number

GCS34HEX

Matériau

Cast copper alloy

Matériel - quincaillerie

Stainless Steel

UPC

621945544086

Dimensions

Dimensions

3 po x 2.25 po x 4 po

Hauteur

4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

2.25 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

250-500 Kcmil

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

15