HUBBELL CANADA
Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 180˚, température extrême, extérieur, LBRLXT180
Image of LBRLXT180 Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 180˚, température extrême, extérieur, LBRLXT180
Image of LBRLXT180 Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 180˚, température extrême, extérieur, LBRLXT180

Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 180˚, température extrême, extérieur, LBRLXT180

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LBRLXT180

Lentille de remplacement pour capteur Low Bay, 180˚, température extrême, extérieur.

  • Objectif 180° pour les applications à faible hauteur
  • rayon de 3 à 1 à hauteur de montage, hauteur de montage du capteur de 8 à 16 pi
  • IP65, étanche NEMA 3R et homologué pour l'extérieur, lorsqu'il est utilisé avec des capteurs suffixe XT

Général

Catalog Number

LBRLXT180

UPC

783585565187

Dimensions

Poids

0.05 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1