HUBBELL CANADA
Image of BDBMHC162/03 LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE., BDBMHC162/03

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE., BDBMHC162/03

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMHC162/03

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDBMHC162/03

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de placage

Tin

UPC

781810645802

UPC 14 Digit GTIN

00781810645802

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

127 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

134 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.00 in

Dimensions

5.28 po x 3.88 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Hauteur de l'emballage

3.5 in

Largeur

3.88 in

Largeur de l'emballage

5.4 in

Longueur

5.28 in

Longueur de l'emballage

13 in

Poids de l'emballage

3.33 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

12-2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-2

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2

Conducteurs - AL série Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14-2/0

Conducteurs - Cuivre série Str

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2

Nombre de pôles

3

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

384

Quantité dans l'emballage

6