Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMHCCOVER
Catalog Number
BDBMHCCOVER
Isolation
Y
Matériau
Polycarbonate
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810646137
UPC 14 Digit GTIN
00781810646137
Dimension - Hauteur en millimètres
16.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
136 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.37 pouces
Tension minimale de conception
600
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
6600
Quantité dans l'emballage
200