HUBBELL CANADA
Image of RF2003PB001 Linkosity 20A 3W, Prise femelle 1', RF2003PB001

Linkosity 20A 3W, Prise femelle 1', RF2003PB001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF2003PB001

LINKOSITY, 20A 3W, prise femelle, 1'.

  • Linkosité
  • 20A 3W1'

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF2003PB001

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type d'article

Female Receptacle

UPC

783585409337

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Nombre de pôles

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

50