Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RF2004PA010
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Type d'article
Female Receptacle
UPC
783585504803
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Puissance en Watts
12000
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
4
Nombre de pôles
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes