HUBBELL CANADA
Image of PS2304PB010 Linkosity, 20A simple, câble à angle droit mâle-femelle, 10', PS2304PB010

Linkosity, 20A simple, câble à angle droit mâle-femelle, 10', PS2304PB010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS2304PB010

Linkosity, 20A simple, câble à angle droit mâle-femelle, 10'.

  • Linkosity
  • 20 A simple
  • Câble à angle droit mâle femelle
  • 10'

Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PS2304PB010

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585116839

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5