HUBBELL CANADA
Image of PH2306PB015 Linkosity, Câble de rallonge mâle-femelle, 20A simple, 6P, 15'., PH2306PB015

Linkosity, Câble de rallonge mâle-femelle, 20A simple, 6P, 15'., PH2306PB015

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2306PB015

Linkosity, Câble de rallonge mâle-femelle, 20A simple, 6P, 15'.

  • Linkosity
  • Câble d'extension mâle femelle
  • 20A simple
  • 6P
  • 15'

Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH2306PB015

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

PVC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585354941

Dimensions

Diamètre extérieur

0.77

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

6-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG, #10 AWG Neutral

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5