HUBBELL CANADA
Image of RM7203PB001 LINKOSITY, emplacement dangereux, entrée, 3-fils, 20A, super neutre, terre isolée, RM7203PB001

LINKOSITY, emplacement dangereux, entrée, 3-fils, 20A, super neutre, terre isolée, RM7203PB001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM7203PB001

LINKOSITY, emplacement dangereux, entrée, 3-fils, 20A, super neutre, terre isolée.

  • Linkosity
  • Zone dangereuse
  • Entrée
  • 3 fils
  • 20A

Hazardous Location, Super Neutral and IG, Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM7203PB001

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type d'article

Male Receptacle

UPC

783585355634

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Nombre de pôles

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG, #10 AWG Neutral

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

50