HUBBELL CANADA
Image of RF3004PA005 LINKOSITY, prise de courant 30A 4P, 5, RF3004PA005

LINKOSITY, prise de courant 30A 4P, 5, RF3004PA005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF3004PA005

LINKOSITY, prise de courant 30A 4P, 5.

  • Linkosity
  • Prise 30A 4P
  • 5'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF3004PA005

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type d'article

Female Receptacle

UPC

783585505121

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

18000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Nombre de pôles

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

50