HUBBELL CANADA
Image of RF2306PB005 LINKOSITY, prise femelle, 20A simple, 6P, 5'., RF2306PB005

LINKOSITY, prise femelle, 20A simple, 6P, 5'., RF2306PB005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF2306PB005

LINKOSITY, prise femelle, 20A simple, 6P, 5'.

  • Linkosity20A simple
  • 6P
  • 5'

Super Neutral and IG, Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF2306PB005

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type d'article

Female Receptacle

UPC

783585354842

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

6

Nombre de pôles

6-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG, #10 AWG Neutral

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

50