HUBBELL CANADA
Image of RM2303PB001 Linkosity, prise mâle, 20A simple, 3W, 1'., RM2303PB001

Linkosity, prise mâle, 20A simple, 3W, 1'., RM2303PB001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM2303PB001

Linkosity, prise mâle, 20A simple, 3W, 1'.

  • Linkosity20A simple
  • 3W
  • 1'

Super Neutral and IG, Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM2303PB001

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type d'article

Male Receptacle

UPC

783585116273

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Nombre de pôles

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#12 AWG, #10 AWG Neutral

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

50