Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6PS350A
Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.
Cordon de 6 pieds
Application
6 sorties, dispositifs standard
Catalog Number
HBL6PS350A
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage
Portable
Nombre de prises de sortie
6
Performance
Prises
Straight Blade 5-15R
Série
Economy Surge Strips
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Non métallique
Type d'article
Barrettes de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs
LED Indicator
UPC
783585120515
Taille de l'afficheur
350 Joules
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Longueur du cordon
6 ft
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED Indicator
Nombre de prises de sortie
6
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1