HUBBELL CANADA
LO-CON Logement double pour piédestal à mamelon de chasse de 1", SC3099A
Image of SC3099A LO-CON Logement double pour piédestal à mamelon de chasse de 1", SC3099A

LO-CON Logement double pour piédestal à mamelon de chasse de 1", SC3099A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SC3099A

Série LO-CON Logement pour piédestal double à mamelon de chasse de 1".

  • Série LO-CON
  • Boîtier sur pied
  • 2 groupes
  • Mamelon Chase 1"

Général

Application - pour utilisation sur

Surface Mount

Catalog Number

SC3099A

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Pedestal Item - Frame & Housing- 1" Mounting Nipple
  • Pedestal Type - Metallic Lo-Con

Type

Housings

UPC

783585136134

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

4