Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SETL3
Les boîtiers Switched Twist-Lock® et Hubbellock® intègrent un réceptacle et un interrupteur pour produire des avantages distincts pour l'utilisateur. Ce boîtier remplace le boîtier, l'interrupteur, le couvercle et le tout dans un design compact qui répond aux exigences d'étanchéité à la pluie de type 3R ou à la poussière 12K. La prise est inclinée vers le bas pour un profil bas, et elle maintient un profil bas tout en pouvant accueillir une prise Twist-Lock de 20 ou 30 A ou une prise Hubbellock de 30 A à 4 fils. Le boîtier peut être utilisé dans des applications d'alimentation supérieure, inférieure ou arrière. La poignée est conçue pour être verrouillée en position OFF pour une protection contre le verrouillage. Hubbell a développé le boîtier de sécurité commuté parce que les utilisateurs souhaitent pouvoir déconnecter les appareils à haute tension en toute confiance. Hubbell a répondu avec une gamme de boîtiers de sécurité commutés pour les prises Twist-Lock et Hubbellock. La présence de l'interrupteur intégré et de la prise dans un boîtier compact et non métallique encourage une pratique de fonctionnement sûre consistant à déconnecter l'interrupteur plutôt que la fiche et la prise. Pour les usines et les usines d'une grande variété d'industries, ainsi que pour les installations industrielles légères, les boîtiers commutés de Hubbell offrent une mise à niveau pratique, compacte et facile à installer.
Catalog Number
SETL3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 20A and 30A Devices
Type
Switched Enclosure
UPC
783585006055
Dimensions
11.38 po x 4.88 po x 4.5 po
Hauteur
4.5 in
Largeur
4.88 in
Longueur
11.38 in
Poids
3.8 lb
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
243
Quantité dans l'emballage
1