Marque: Killark
No de catalogue: HFX-265-302
Répertorié et étiqueté UL pour une utilisation à l'intérieur des cabines et des pièces de pulvérisation de peinture. La construction est en alliage d'aluminium sans cuivre, léger et résistant à la corrosion, moins de 4/10 de 1 %. Ballast(s) de classe P avec dispositif de protection interne automatique à activation thermique. UN
Application
HFX Series fluorescent fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion, and vibration may be present or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, and snow can be expected.
Catalog Number
HFX-265-302
Couleur
Gray
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
HFX Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Aluminum Fluorescent Fixture
Type d'élément optique
Glass Tubes
Type d'ampoule
T8
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936288260
Dimensions
58 po x 16.13 po x 15.13 po
Hauteur
15.13 in
Largeur
16.13 in
Longueur
58 in
Poids brut de l'emballage
50
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs