HUBBELL CANADA
Image of 600405730000 M-573 Moule exothermique

M-573 Moule exothermique

Marque: thermOweld

No de catalogue: 600405730000

M-573.

  • Fabriqué à partir de graphite de haute qualité
  • moule la lumière par le haut sous n'importe quel angle, réduisant les éclaboussures et prolongeant la durée de vie du moule
  • le couvercle EZ Lite réduit les émissions de 50 % ou plus et éloigne les gaz d'échappement de l'utilisateur.

Général

Catalog Number

600405730000

Type

Molds

UPC

781810586570

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

8 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1