Marque: Burndy
No de catalogue: CASEUDIES15
Application
Stockage
Application - pour utilisation sur
Use with U Dies
Catalog Number
CASEUDIES15
Indicateur EU RoHs
Under Review
Matériau
Plastique
Type
Accessoire
Type d'outil
Accessory
Type de matrice
U Die
UPC
621945536265
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
286
Dimension - Largeur (pouces)
7.5
Dimension - Largeur en millimètres
191
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.25
Dimension - Profondeur en pouces
3
Dimensions
11.25 po x 7.5 po x 3 po
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
7.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
11.25 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.8 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Under Review
Contenu de l'emballage
Plastic Case only