HUBBELL CANADA
Mamelon de passage N12 2 pouces 2,5X2,5 en acier au carbone - Gris, JWN222
Image of JWN222 Mamelon de passage N12 2 pouces 2,5X2,5 en acier au carbone - Gris, JWN222

Mamelon de passage N12 2 pouces 2,5X2,5 en acier au carbone - Gris, JWN222

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWN222

Mamelon de passage N12 de 2 pouces en acier au carbone 2,5x2,5 - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Raccord mamelon 2" en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWN222

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Nipple

UPC

786725320929

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

3 in

Poids

1 lb

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1