Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWN662
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWN662
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Nipple
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Nipple
UPC
786725328826
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
11.5 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.25 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
4 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1