Marque: Killark
No de catalogue: AN-5
Filets coniques (NPT).
Application
Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.
Catalog Number
AN-5
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AN Series
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
Natural
UPC
783936012452
Dimensions
2.06 po x 1.796 po x 1.796 po
Hauteur
1.796 in
Largeur
1.796 in
Longueur
2.06 in
Poids brut de l'emballage
0.21
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E311892
Quantité dans l'emballage
25