HUBBELL CANADA
Mamelon pour conduits rigides en aluminium de 3/4 po, AN-2
Image of AN-2 Mamelon pour conduits rigides en aluminium de 3/4 po, AN-2

Mamelon pour conduits rigides en aluminium de 3/4 po, AN-2

Marque: Killark

No de catalogue: AN-2

Mamelon pour conduits rigides en aluminium de 3/4 po.

Les filetages coniques (NPT) sont conformes aux dernières exigences UL 1203.

Filets coniques (NPT).

Général

Application

Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.

Catalog Number

AN-2

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

AN Series

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

Natural

UPC

783936012124

Dimensions

Dimensions

1.58 po x 0.968 po x 0.968 po

Hauteur

0.968 in

Largeur

0.968 in

Longueur

1.58 in

Poids

0.05 lb

Poids brut de l'emballage

0.05

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

25