HUBBELL CANADA
Manchon adaptateur pour utilisation sur : #14 à #10 conducteurs rigides et #14 à #12 conducteurs multibrins Longueur 1", utilisation dans les moules #6 conducteurs multibrins et rigides
Image of 000038020000 Manchon adaptateur pour utilisation sur : #14 à #10 conducteurs rigides et #14 à #12 conducteurs multibrins Longueur 1", utilisation dans les moules #6 conducteurs multibrins et rigides

Manchon adaptateur pour utilisation sur : #14 à #10 conducteurs rigides et #14 à #12 conducteurs multibrins Longueur 1", utilisation dans les moules #6 conducteurs multibrins et rigides

Marque: Burndy

No de catalogue: 000038020000

Manchon adaptateur pour utilisation sur : #14 à #10 conducteurs rigides et #14 à #12 conducteurs multibrins Longueur 1", utilisation dans les moules #6 conducteurs multibrins et rigides.

Molds designed for larger cable sizes can be used on smaller diameter cables if copper adapter sleeves are utililized

Général

Catalog Number

000038020000

Matériau

Copper

Type

Tools & Accessories

UPC

781810571385

Dimensions

Poids

0.003 lb