HUBBELL CANADA
Manchon de compression de branchement isolé AL pour combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Rouge (côté A), Rouge (côté B), ES2R2R
Image of ES2R2R Manchon de compression de branchement isolé AL pour combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Rouge (côté A), Rouge (côté B), ES2R2R

Manchon de compression de branchement isolé AL pour combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Rouge (côté A), Rouge (côté B), ES2R2R

Marque: Burndy

No de catalogue: ES2R2R

Manchon de compression de branchement isolé AL pour combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Rouge (côté A), Rouge (côté B).

  • Connecteur de compression d'entrée de service pré-isolé
  • les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans le baril, câble de préhension pour une installation facile à deux mains, scelle l'humidité
  • le connecteur est ancré à la gaine assurant que le connecteur est sous la matrice lors du sertissage
  • pré-rempli de composé à joints et stripsealed pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion

Général

Application

For Insulated Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR Compressed Conductors And In Overhead Distribution

Catalog Number

ES2R2R

Code de couleur - côté A

Red

Code de couleur - côté B

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

BG or 5/8

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULINK

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Insulated Service Entrance Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de placage

Unplated

UPC

781810140956

UPC 14 Digit GTIN

00781810140956

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100