Marque: Burndy
No de catalogue: ES25R2R
Application
For Insulated Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR Compressed Conductors And In Overhead Distribution
Catalog Number
ES25R2R
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG or 5/8
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULINK
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
INSULINK™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Insulated Service Entrance Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de placage
Unplated
UPC
781810149102
UPC 14 Digit GTIN
00781810149102
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
1 (6/1) Robin AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1/0 AWG-1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
2 AWG-1 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
1/0 AWG;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str taille B
2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1/0 AWG-1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0 AWG;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
2 AWG;1 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
100