HUBBELL CANADA
Manchon de réduction rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po Bague de réduction rigide/IMC, 1142
Image of 1142 Manchon de réduction rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po Bague de réduction rigide/IMC, 1142

Manchon de réduction rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po Bague de réduction rigide/IMC, 1142

Marque: Raco

No de catalogue: 1142

Manchon réducteur rigide/IMC de 3/4 po à 1/2 po. bague de réduction rigide/IMC.

  • Rugged steel construction ensures mechanical protection of the raceway
  • Zinc electroplated for corrosion protection
  • Additional sizes available
  • La construction en acier robuste assure la protection mécanique du chemin de roulement
  • Galvanoplastie pour la protection contre la corrosion
  • Tailles supplémentaires disponibles
Conduit

Général

Application

Rigid

Catalog Number

1142

Compatibilité

GRC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type d'article

4D

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169011423

Dimensions

Dimensions

0.563 po x 1.016 po x 1.016 po

Hauteur

1.016 in

Largeur

1.016 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.039 lb

Taille du marché

3/4 in to 1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Compatibilité

GRC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100