Marque: Raco
No de catalogue: 1410USP
Application
Don't sweat it, just split it! RACO's Universal Split Bushing can be installed after wires and cables are pulled. Install on fittings, threaded or unthreaded Rigid/IMC, or EMT conduit. The innovative design lends a quick and easy installation, especially where space is limited.
Catalog Number
1410USP
Matériau
Polypropylene
UPC
050169814109
Dimensions
0.75 po x 3.188 po x 3.063 po
Hauteur
3.063 in
Largeur
3.188 in
Longueur
0.75 in
Poids
0.026 lb
Taille du marché
2.5 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
3500
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20