HUBBELL CANADA
Manchon rigide/IMC de 1-1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1406
Image of 1406 Manchon rigide/IMC de 1-1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1406

Manchon rigide/IMC de 1-1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1406

Marque: Raco

No de catalogue: 1406

Manchon rigide/IMC de 1-1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1406

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014066

Dimensions

Dimensions

0.485 po x 2.188 po x 2.188 po

Hauteur

2.188 in

Largeur

2.188 in

Longueur

0.485 in

Poids

0.024 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25