HUBBELL CANADA
Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1135
Image of 1135 Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1135

Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1135

Marque: Raco

No de catalogue: 1135

Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolant évalué à 150° C
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1135

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Malleable Iron

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169011355

Dimensions

Dimensions

0.656 po x 2.125 po x 2.125 po

Hauteur

2.125 in

Largeur

2.125 in

Longueur

0.656 in

Poids

0.09 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15750

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25