HUBBELL CANADA
Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1405
Image of 1405 Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1405

Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée, 1405

Marque: Raco

No de catalogue: 1405

Manchon rigide/IMC de 1-1/4 po, isolé Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1405

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014059

Dimensions

Dimensions

0.485 po x 1.953 po x 1.953 po

Hauteur

1.953 in

Largeur

1.953 in

Longueur

0.485 in

Poids

0.021 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25