HUBBELL CANADA
Manchon simple en aluminium conçu pour les lignes de distribution aériennes de courte portée ou de service, indice de matrice : BG ou 5/8., YSS2R
Image of YSS2R Manchon simple en aluminium conçu pour les lignes de distribution aériennes de courte portée ou de service, indice de matrice : BG ou 5/8., YSS2R

Manchon simple en aluminium conçu pour les lignes de distribution aériennes de courte portée ou de service, indice de matrice : BG ou 5/8., YSS2R

Marque: Burndy

No de catalogue: YSS2R

Manchon simple en aluminium conçu pour les lignes de distribution aériennes de courte portée ou de service, indice de matrice : BG ou 5/8.

  • Manchon unique en aluminium conçu pour les lignes de distribution aériennes à courte portée ou à chute de service
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et codé par couleur.

Général

Application

For Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed Conductors And Service Drop Or Short Span Overhead Distribution Lines

Catalog Number

YSS2R

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

BG or 5/8

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YSS

Type de connecteur

Splice

Type de placage

Unplated

UPC

781810169551

UPC 14 Digit GTIN

00781810169551

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-39/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.78 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

96 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.78 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50