Marque: Burndy
No de catalogue: YSS6R
Application
For Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed Conductors And Service Drop Or Short Span Overhead Distribution Lines
Catalog Number
YSS6R
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
162
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YSS
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810169704
UPC 14 Digit GTIN
00781810169704
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
2,3 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.39 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
120 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4,72 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR taille Str
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100