HUBBELL CANADA
Manchon simple pour ACSR, aluminium, 6201 et 5005, YDS021RLY
Image of YDS021RLY Manchon simple pour ACSR, aluminium, 6201 et 5005, YDS021RLY

Manchon simple pour ACSR, aluminium, 6201 et 5005, YDS021RLY

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS021RLY

Manchon simple pour ACSR, aluminium, 6201 et 5005.

  • Single-Sleeve
  • Full Tension

Général

Catalog Number

YDS021RLY

Indice de matrice

167;247;702;C

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810821145

UPC 14 Digit GTIN

00781810821145

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7-47/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

7.04 et

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.8 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

361 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14,2 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25