Marque: Burndy
No de catalogue: PENA55GAL
Application - pour utilisation sur
Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper
Catalog Number
PENA55GAL
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-15 °F
Température de déclenchement (°F)
230 °F
Type d'emballage
Drum
UPC
781810023587
UPC 14 Digit GTIN
00781810023587
Viscosité à 100 °F
305 °F
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
230 °F
Viscosité à 100 °F
305 °F
Taille de l'emballage
55 Gallon