Marque: Burndy
No de catalogue: FQN10M25X03B
Catalog Number
FQN10M25X03B
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Type de placage
Etain
UPC
781810292624
UPC 14 Digit GTIN
00781810292624
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
0.13 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500