HUBBELL CANADA
Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs, MCCPSR4
Image of MCCPSR4 Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs, MCCPSR4

Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs, MCCPSR4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCPSR4

Matériel de gestion des câbles, anneaux de gestion des câbles en plastique, non adhésifs.

Les anneaux en plastique peuvent être positionnés là où c'est nécessaire pour supporter les petits faisceaux de câbles.

Plastic Rings, 4Pk

Général

Catalog Number

MCCPSR4

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Spécifications

Material - Plastic

Type

Rings

Type d'article

UPC

662620788463

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes