Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: WBB48
Standard Product
Application
Bottom Hinge
Catalog Number
WBB48
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Cable Management
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Taille
4U
Type
Wall Mount Bracket
Type de fini
UPC
662620660288
Largeur
19 in
Profondeur
8 in
Taille
4U
Calibre des fils
48 Menne
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
TIA
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1