HUBBELL CANADA
Matériel pour téléphone/données/multimédia, boîtier, 4 ports, noir, FP4BBK
Image of FP4BBK Matériel pour téléphone/données/multimédia, boîtier, 4 ports, noir, FP4BBK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, boîtier, 4 ports, noir, FP4BBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FP4BBK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, boîtier, 4 ports, noir.

  • Work Area and Individual Port Labeling
  • Maximizes Internal Capacity By Positioning Jacks Outside Furniture Channel
  • Zone de travail et étiquetage des ports individuels 
  • Maximise la capacité interne en positionnant les vérins à l'extérieur du canal du meuble.

Accommodates Full TIA Opening Specification

Général

Application

Office Furniture

Catalog Number

FP4BBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre de ports

4

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Compatibility - Fits industry standard ANSI/TIA/EIA furniture outlet openings
  • Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'article

UPC

662620837871

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre de ports

4

Orientation

Horizontal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2080

Quantité dans l'emballage

5