HUBBELL CANADA
Matériel pour téléphone/données/multimédia, FurniturePlate, 4 ports, noir, FP4BK
Image of FP4BK Matériel pour téléphone/données/multimédia, FurniturePlate, 4 ports, noir, FP4BK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, FurniturePlate, 4 ports, noir, FP4BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FP4BK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, FurniturePlate, 4 ports, noir.

  • Étiquetage de la zone de travail et des ports individuels
  • Maximise la capacité interne en positionnant les prises à l'extérieur du canal du meuble

S'adapte à toutes les spécifications d'ouverture de la TIA

Général

Application

Mobilier de bureau

Catalog Number

FP4BK

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

Ouverture du mobilier TIA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre de ports

4

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Compatibility - Fits industry standard ANSI/TIA/EIA furniture outlet openings
  • Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'article

Plastron d'ameublement

UPC

662620837826

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre de ports

4

Orientation

Horizontal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5100

Quantité dans l'emballage

10