HUBBELL CANADA
Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, 2 ports, gris, FP2GY
Image of FP2GY Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, 2 ports, gris, FP2GY

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, 2 ports, gris, FP2GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FP2GY

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, 2 ports, gris.

  • Work Area and Individual Port Labeling
  • Maximizes Internal Capacity By Positioning Jacks Outside Furniture Channel
  • Zone de travail et étiquetage des ports individuels 
  • Maximise la capacité interne en positionnant les vérins à l'extérieur du canal du meuble.

Accommodates Full TIA Opening Specification

Général

Application

Office Furniture

Catalog Number

FP2GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Compatibility - Fits industry standard ANSI/TIA/EIA furniture outlet openings
  • Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'article

UPC

662620837765

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4160

Quantité dans l'emballage

10