HUBBELL CANADA
Image of 14SH60 Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 14SH, 14SH60

Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 14SH, 14SH60

Marque: Burndy

No de catalogue: 14SH60

Matrice double L en acier inoxydable, Fargo, Index 14SH.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 14SH

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

14SH60

Indice de matrice

14SH

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

621945447028

UPC 14 Digit GTIN

00621945447028

Dimensions

Poids

3.8 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1