Marque: Burndy
No de catalogue: 15CD60
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
15CD60
Indice de matrice
15CD
Type
Die
Type de matrice
L Die
UPC
621945436275
UPC 14 Digit GTIN
00621945436275
Poids
1.28 lb
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
891
Quantité dans l'emballage
1