HUBBELL CANADA
Image of W2CRT Matrice 6T W, #2 AWG, marron, indice 10, W2CRT

Matrice 6T W, #2 AWG, marron, indice 10, W2CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: W2CRT

Matrice W en acier inoxydable, marron, index 10.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : brun
  • Indice de matrice 10

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W2CRT

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

10

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440636

UPC 14 Digit GTIN

00781810440636

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids

0.16 lb

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80