HUBBELL CANADA
Image of W247 Matrice 6T W, indice 247, W247

Matrice 6T W, indice 247, W247

Marque: Burndy

No de catalogue: W247

Filière W en acier inoxydable, indice 247.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Indice de matrice 247

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W247

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

247

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440438

UPC 14 Digit GTIN

00781810440438

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.14 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80