Marque: Burndy
No de catalogue: WBG
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
WBG
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG
Matériau de construction - Unité principale
Stainless Steel
Type
W-Die for Hydraulic Crimping Tools
Type de matrice
W Die
UPC
781810440056
UPC 14 Digit GTIN
00781810440056
Poids
0.17 lb
Plages de sertissage
Copper: #6 AWG - 4/0 AWG; Aluminum: #6 AWG - 1/0 AWG; ACSR: #6 AWG - 1/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
11520
Quantité dans l'emballage
120